X6:STO连接端子(可选)
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 1(选件) |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2 |
功率消耗 | 150 mW |
最低电压上升幅度 | 1 V/ms |
接口 ../CSO.. | 以下端子在内部连接:
X6:5 VO24_STO X6:6 GND 输入电容F_STO_P相对于F_STO_M以及相对于GND:
基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 1(选件) |
规格 | 类型2,符合IEC 61131-2 |
功率消耗 | 150 mW |
最低电压上升幅度 | 1 V/ms |
接口 ../CSO.. | 以下端子在内部连接:
X6:5 VO24_STO X6:6 GND 输入电容F_STO_P相对于F_STO_M以及相对于GND:
基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |