X6: terminal de conexão STO (opcional)

Especificação

Quantidade

1 (opcional)

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Consumo de potência

150 mW

Aumento mínimo de tensão

1 V/ms

Conexão ../CSO..

Os seguintes bornes estão conectados internamente:

  • X6:1 und X6:3 F_STO_P
  • X6:2 und X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STO

X6:6 GND

Capacitância de entrada F_STO_P contra F_STO_M e contra GND:

  • Típico: 300 pF
  • Máximo: 500 pF

Devido à capacidade de transporte de corrente, no máximo 10 unidades podem ser interconectadas por meio do borne X6.

Contatos de conexão

Borne elástico (conectável)

Comprimento máximo do cabo

30 m