Dados do sistema eletrônico

Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (por exemplo, diodo de roda livre ou varistor).

Informações adicionais
  • X5: entrada da fonte de alimentação de 24 VCC
  • X20: entradas digitais DI01 – DI06
  • X20: entradas digitais ou saídas digitais DIO01 - DIO02
  • X23: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1
  • X22: saída à relé DOR
  • X10: sistema de controle do freio DB00
  • X10: entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor TF1
  • X16: interface MOVILINK® DDI (opcional)
  • X18: conexão do encoder EI7C FS (opcional)
  • IN X30/X40 e OUT X30/X41: conexão do system bus ou fieldbus (opcional)
  • X6: terminal de conexão STO (opcional)
  • X60: entradas e saídas digitais seguras
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
  • Dados técnicos
  • Dados do sistema eletrônico