Informação geral
Unidade | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | ||||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | 0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-.. | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 57 | 76 | 110 | 147 |
Consumo de potência 24 V | W | máximo 8.5 | |||
Supressão de interferência | – | Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3 | |||
Conexão PE | – | Parafuso M4 | |||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 0.5 | |||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | |||
Peso | kg | 2.7 | |||
Dimensões | – | ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais | |||