概述
单位 | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | ||||
型号 | 0055 | 0070 | 0093 | 0110对于MCX91A-0110-2E1-4-..,必须使用电源扼流圈。 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 57 | 76 | 110 | 147 |
功率消耗24 V | W | 最大8.5 | |||
防干扰 | – | 极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准 | |||
PI连接 | – | 螺栓M4 | |||
每分钟允许的电源开/关次数 | min-1 | 0.5 | |||
最短“断电”时间 | s | 10 | |||
质量 | kg | 2.7 | |||
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | |||