Preparar a parede posterior do painel elétrico
Proceda da seguinte forma:
- Fazer os furos de acordo com o seguinte furo padrão.
- Cortar a rosca fêmea nos furos de acordo com o tamanho do parafuso utilizado.

Furo padrão 1 | Furo padrão 2 |
Conversor | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | Furo padrão | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | I | J | H | ||
Tamanho 0S | 80 | 40 | 220 | 200 (mín. 196) | 12 | 6 | 10 | 5.5 | 8 | 78 | 1 |
Tamanho 0L | 80 | 40 | 309 | 288 (mín. 284.5) | 12 | 6 | 10 | 5.5 | 8 | 78 | |
Tamanho 3 | 105 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 | – | – | – | 2 |
Tamanho 4 | 135 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 | – | – | – | |
Tamanho 5 | 196 | 160 | 471 | 440 | 13 | 7 | 18 | – | – | – | |
Tamanho 6 | 240 | 200 | 544 | 510 | 13 | 7 | 18 | – | – | – | |
Tamanho 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 | – | – | – | |
Tamanho 8 | 518 | 450 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 | – | – | – | |