Preparar la pared posterior del armario de conexiones

Proceda como se indica a continuación:

  1. Taladre los agujeros de acuerdo con el siguiente patrón de taladros.
  2. Corte la rosca interior de los agujeros en función del tamaño de los tornillos utilizados.

Patrón de taladros 1

Patrón de taladros 2

Variador

Dimensiones de la placa base de la unidad en mm

Patrón de taladros

A

B

C

D

E

F

G

I

J

H

Tamaño 0S

80

40

220

200 (mín. 196)

12

6

10

5.5

8

78

1

Tamaño 0L

80

40

309

288 (mín. 284.5)

12

6

10

5.5

8

78

Tamaño 3

105

80

350

325

12

6

18

2

Tamaño 4

135

80

350

325

12

6

18

Tamaño 5

196

160

471

440

13

7

18

Tamaño 6

240

200

544

510

13

7

18

Tamaño 7

320

220

990

950

23

11

25

Tamaño 8

518

450

990

950

23

11

25