Espacio mínimo libre y posición de montaje

Tenga en cuenta los siguientes avisos:

  • Para garantizar una refrigeración sin obstáculos de los convertidores, deje un espacio libre mínimo de 100 mm desde la carcasa por encima y por debajo de los convertidores. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
  • Asegúrese de que los convertidores no se encuentran en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.
  • Instale los convertidores siempre en posición vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.
  • Solo se requiere un espacio libre lateral de al menos 100 mm en el tamaño 8. Las unidades restantes pueden colocarse directamente una al lado de la otra.

AVISO

Para los cables con una sección transversal a partir de 10 mm2, tienen validez espacios de flexión especiales conforme a EN 61800-5-1. En caso necesario, amplíe los espacios libres.