X20: entradas digitais DI01 – DI06
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 6 |
Versão | Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 100 μs mais duração do ciclo |
Consumo de corrente | 6 mA a 30 V |
Corrente máxima de saída de 24 V | 50 mA |
Conexão | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros DI04: entrada de contador ou entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz
As funções a seguir estão disponíveis apenas em conversores com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402: Todas as entradas são adequadas para funcionalidade Touchprobe, latência < 100 μs, máximo de 2 entradas de Touchprobe simultaneamente. DI04, DI05, DI06: conexão do encoder HTLMáximo 56 kHz. DI04, DI05: conexão do contador HTLMáximo 56 kHz. |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m (exceto encoder HTL: 50 m) |