X5: entrada da fonte de alimentação de 24 VCC

Especificação

Quantidade

1

Fonte de alimentação de 24 VCC

Conexão da fonte de alimentação externa de 24 V conforme IEC 61131
24 VCC -10%, +20%

Conexão

X5: 24 V

X5: GND

Contatos de conexão

Borne elástico (conectável)