X5: Tensión de alimentación de la entrada de 24 V CC

Especificación

Número

1

Tensión de alimentación de 24 V CC

Conexión de fuente de alimentación externa de 24 V conforme a EN 61131
24 V CC -10 %, +20 %

Conexión

X5: 24V

X5: GND

Contactos de conexión

Bornas de jaula con collarín (enchufables)