X20:数字量输入端DI01 - DI06

技术规范

数量

6

规格

类型1和3,符合IEC 61131-2

循环周期

2 ms

反应时间

100 μs加循环周期

耗电

30 V时,6 mA

最大24 V输出电流
辅助电压输出端X20:7 VO24

50 mA

连接

X20:1 – X20:6

DI01 – DI06: 可选项,参见参数菜单

DI04:计数器输入端或导频输入端,最大120 kHz

 

以下功能仅在使用PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402时可用:

所有输入端均适用于Touch-Probe功能,等待时间 < 100 μs,同时最多2个Touchprobe输入端。

DI04、DI05、DI06:HTL编码器接头最大56 kHz。

DI04、DI05:HTL计数器接头最大56 kHz。

连接触点

笼卡型端子(可插拔)

最大导线长度

30 m

(HTL编码器除外:50 m)