X20:数字输入端和数字输出端DIO01 - DIO02

如果要在输出端上连接电感负载,则需要使用一个外部保护元件(例如回流二极管或可变电阻)。

技术规范

数量

2

规格

类型2,符合IEC 61131-2

循环周期

2 ms

反应时间

175 μs加循环周期

最大输出电流

50 mA

短路保护

连接

X20:9 – X20:10

DIO01 – DIO02:可选项,参见参数菜单

连接触点

笼卡型端子(可插拔)

最大导线长度

30 m