X20: Digitaleingänge und Digitalausgänge DIO01 - DIO02

Wenn induktive Lasten an Ausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (z.B. Freilaufdiode oder Varistor) vorsehen.

Spezifikation

Anzahl

2

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mA

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschluss

X20:9 – X20:10

DIO01 – DIO02: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Anschlusskontakte

Federzugklemme (steckbar)

maximale Leitungslänge

30 m