X20: Entradas binarias o salidas binarias DIO01 - DIO02
Si se conectan cargas inductivas a las salidas, hay que utilizar un elemento protector externo (p. ej. diodo libre o varistor).
Especificación | |
|---|---|
Cantidad | 2 |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Protección de cortocircuito | Sí |
Conexión | X20:9 – X20:10 DIO01 – DIO02: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |