X18: conexão do encoder EI7C FS (opcional)

Especificação

Quantidade

1

Tensão de alimentação

CC 19.2 – 30 V

Corrente máxima de saída por sinal

30 mA

Incrementos por voltas

96

Conexão

Contato fêmea Mini-IO para encoder EI7C FS

Comprimento máximo do cabo

100 m