Especificación
Cantidad
1
Tensión de alimentación
19.2 – 30 V CC
Corriente de salida máx. por pista
30 mA
Incrementos por revolución
96
Conexión
Contacto hembra Mini-IO para encoder EI7C FS
Longitud máxima del cable
100 m