X16: Interfaz MOVILINK® DDI (opcional)

Especificación

Cantidad

1

Tensión de salida

24 V CC, -10 %, +20 %

Corriente de salida máxima Imáx

500 mATenga en cuenta las posibles restricciones, véase el capítulo "Selección de la tensión de alimentación de 24 V".

Protección de cortocircuito de alimentación de encoder

Sí, un cortocircuito constante no es admisible

Conexión

Conexión enchufable FAKRA, conector hembra

Longitud máxima del cable

200 m