X16: interface MOVILINK® DDI (opcional)

Especificação

Quantidade

1

Tensão de saída

24 VCC, -10%, +20%

Corrente máxima de saída Imáx

500 mAObservar as informações no capítulo "Seleção da tensão de alimentação de 24 V".

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente

Conexão

Conector FAKRA, contato fêmea

Comprimento máximo do cabo

200 m