X16: MOVILINK® DDI-Schnittstelle (optional)
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Ausgangsspannung | DC 24 V, -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom Imax | 500 mABeachten Sie mögliche Einschränkungen, siehe Kapitel "Auswahl der 24-V-Versorgungsspannung". |
Kurzschluss-Schutz Gerberversorgung | ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig |
Anschluss | FAKRA-Steckverbinder, Buchse |
maximale Leitungslänge | 200 m |