X18: Anschluss Geber EI7C FS (optional)

Spezifikation

Anzahl

1

Versorgungsspannung

DC 19.2 – 30 V

maximaler Ausgangsstrom je Spur

30 mA

Inkremente pro Umdrehung

96

Anschluss

Mini-IO-Buchse für Geber EI7C FS

maximale Leitungslänge

100 m