X23: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 (1 entrada e 1 entrada/saída) |
Duração do ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais duração do ciclo |
Resolução | 10 bits |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Conexão | X23:1 saída da tensão de referência REF1:
X23:2 entrada analógica AI1:
X23:3 GND Potencial de referência:
X23:4 entrada ou saída analógica AIO1 parametrizável:
|
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |