X22: Relaisausgang DOR

Spezifikation

Anzahl

1

Belastbarkeit der Relaiskontakte

Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A

Anschluss

X22:1: DOR-C, gemeinsamer Relaiskontakt
X22:2: DOR-NO, Schließer
X22:3: DOR-NC, Öffner
Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Anschlusskontakte

Federzugklemme (steckbar)

maximale Leitungslänge

30 m