X22: Salida de relé DOR

Especificación

Cantidad

1

Capacidad de carga de los contactos de relé

Umáx = 30 V CC, Imáx = 0.8 A CC

Conexión

X22:1: DOR-C, contacto común de relé
X22:2: DOR-NO, contacto normalmente abierto
X22:3: DOR-NC, contacto normalmente cerrado
Posibilidad de selección, véase el menú de parámetros

Contactos de conexión

Bornas de jaula con collarín (enchufables)

Longitud máxima del cable

30 m