X10: Bremsenansteuerung DB00

Spezifikation

Anzahl

1

Ausgangsspannung

abhängig von der externen DC-24-V-Spannungsversorgung

Belastbarkeit

150 mA , 3.6 W, Schutzbeschaltung bei induktiver Last erforderlich
(z. B. Freilaufdiode oder Varistor)

Anschluss

X10:1 DB0/DB00

X10:2 GND

Anschlusskontakte

Federzugklemme (steckbar)

maximale Leitungslänge zwischen Umrichter und Bremsenansteuerung

30 m