X10:制动控制装置DB00
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 1 |
输出电压 | 取决于外部DC 24 V电源 |
负载能力 | 150 mA,3.6 W,电感负载所需的保护电路 |
连接 | X10:1 DB0/DB00 X10:2 GND |
连接触点 | |
变频器与制动控制系统之间的最大导线长度 | 30 m |
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 1 |
输出电压 | 取决于外部DC 24 V电源 |
负载能力 | 150 mA,3.6 W,电感负载所需的保护电路 |
连接 | X10:1 DB0/DB00 X10:2 GND |
连接触点 | |
变频器与制动控制系统之间的最大导线长度 | 30 m |