Appareil de base
L'unité de stockage présente les caractéristiques techniques suivantes.
Caractéristiques techniques générales | ||
|---|---|---|
Immunité | Satisfait à EN 61800-3 | |
Émissivité (lors du raccordement à un appareil de la série Power and Energy Solutions ou MOVI-DPS®) | Exigences du niveau C2 selon EN 61800-3 | |
Indice de protection | IP54 | |
Classe de protection | Classe de protection II | |
Niveau admissible de vibrations et chocs | selon EN 61800-5-1 | |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Degré d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Conditions climatiques | ||
|---|---|---|
Stockage | ϑL | Classe 3K3 selon EN 60721-3-1 -40 – +70 °C |
Fonctionnement | ϑ B | Classe 3K3 selon EN 60721-3-3 -25 – +40 °C Avec groupe de ventilation -20 – +40 °C (sans condensation) |
Altitude d'implantation |
| |
Informations complémentaires