Courant permanent possible

Le concept modulaire des systèmes de stockage d'énergie permet d'installer plusieurs modules de stockage d'énergie EKM les uns à côté des autres ou les uns au-dessus des autres dans une unité de stockage d'énergie EKS. En cas de superposition, tenir compte du fait que les modules de stockage d'énergie sont moins bien refroidis, ce qui réduit le courant permanent possible.

Les tableaux suivants indiquent le courant permanent possible pour une installation avec jusqu'à trois rangées les unes au-dessus des autres.