Propriétés du module de stockage d'énergie 350 F
EKM 350 F 60 V | EKM 350 F 30 V | ||
|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 24 | ||
Interconnexion cellulaire | 024S01P | 012S02P | |
Tension nominale | UN | DC 60 V | DC 30 V |
Tension de fonctionnement max. | Umax | DC 64.8 V | DC 32.4 V |
Courant crête (durant 1 s) | IPK | DC 200 A | DC 400 A |
Courant de court-circuit | ISC | DC 840 A | DC 1680 A |
Capacité nominale (état neuf) | CN | 14.6 F | 58.3 F |
Tolérance de capacité | −0 %/+20 % | ||
Capacité à la fin de la durée de vie | 80 % CN | ||
Résistance de série équivalente DC (état neuf) | ESRDC | 76.8 mΩ | 19.2 mΩ |
Résistance de série équivalente DC au bout de la durée de vie | 200 % ESRDC | ||
Énergie disponible maximale (énergie stockable maximale) | Emax | 30.6 kWs | |
Énergie disponible utile (énergie stockée utile, 75 % de Emax) | E | 22.95 kWs | |
Masse | 2.5 kg | ||
Dimensions l × H × P | Voir cotes | ||
REMARQUE

Les indications de capacité nominale et de résistance de série équivalente s'appliquent aux modules de stockage d'énergie à l'état neuf. En raison du processus de vieillissement, la capacité et la résistance de série équivalente diminuent.
REMARQUE