Propriedades do módulo de energia 350 F
Módulo de energia 350 F 60 V | Módulo de energia 350 F 30 V | ||
|---|---|---|---|
Número de células | 24 | ||
Interconexão das células | 024S01P | 012S02P | |
Tensão nominal | UN | 60 VCC | 30 VCC |
Tensão de operação máxima | Umáx | 64.8 VCC | 32.4 VCC |
Pico de corrente (por 1 s) | IPK | 200 ACC | 400 ACC |
Corrente de curto-circuito | ISC | 840 ACC | 1680 ACC |
Capacitância nominal (nova condição) | CN | 14.6 F | 58.3 F |
Tolerância de capacitância | −0%/+20% | ||
Capacitância no final da vida útil | 80% CN | ||
Resistência em série equivalente CC (nova condição) | ESRCC | 76.8 mΩ | 19.2 mΩ |
Resistência em série equivalente CC no final da vida útil | 200% ESRCC | ||
Conteúdo energético máximo (energia máxima armazenável) | Emáx | 30.6 kWs | |
Conteúdo de energia utilizável (energia armazenada utilizável, 75% de Emáx) | E | 22.95 kWs | |
Peso | 2.5 kg | ||
Dimensões L × A × P | Ver desenho dimensional | ||
INFORMAÇÃO

Os valores de capacitância nominal e resistência em série de substituição referem-se ao estado novo dos módulos de energia. O processo de envelhecimento reduz a capacitância e aumenta proporcionalmente a resistência em série de substituição.
INFORMAÇÃO