Propriedades do módulo de energia 100 F

Módulo de energia 100 F 60 V

Módulo de energia 100 F 30 V

Número de células

24

Interconexão das células

024S01P

012S02P

Tensão nominal

UN

60 VCC

30 VCC

Tensão de operação máxima

Umáx

64.8 VCC

32.4 VCC

Pico de corrente (por 1 s)

IPK

60 ACC

120 ACC

Corrente de curto-circuito

ISC

225 ACC

450 ACC

Capacitância nominal (nova condição)

CN

4.2 F

16.7 F

Tolerância de capacitância

−0%/+20%

Capacitância no final da vida útil

70% CN

Resistência em série equivalente CC (nova condição)

ESRCC

288 mΩ

72 mΩ

Resistência em série equivalente CC no final da vida útil

200% ESRCC

 

Conteúdo energético máximo

(energia máxima armazenável)

Emáx

8.64 kWs

Conteúdo de energia utilizável

(energia armazenada utilizável, 75% de Emáx)

 

E

6.48 kWs

Peso

0.9 kg

Dimensões L × A × P

Ver desenho dimensional

INFORMAÇÃO

Os valores de capacitância nominal e resistência em série de substituição referem-se ao estado novo dos módulos de energia. O processo de envelhecimento reduz a capacitância e aumenta proporcionalmente a resistência em série de substituição.

INFORMAÇÃO

Os módulos de energia de uma unidade armazenadora MOVI‑DPS® são sempre conectados em série. Os dados elétricos de uma unidade armazenadora MOVI‑DPS® são calculados de acordo com isso.