Propriedades do módulo de energia 25 F
Módulo de energia 25 F 120 V | Módulo de energia 25 F 60 V | ||
|---|---|---|---|
Número de células | 48 | ||
Interconexão das células | 048S01P | 024S02P | |
Tensão nominal | UN | 120 VCC | 60 VCC |
Tensão de operação máxima | Umáx | 129.6 VCC | 64.8 VCC |
Pico de corrente (por 1 s) | IPK | 20 ACC | 40 ACC |
Corrente de curto-circuito | ISC | 100 ACC | 200 ACC |
Capacitância nominal (nova condição) | CN | 0.52 F | 2.08 F |
Tolerância de capacitância | −10%/+20% | ||
Capacitância no final da vida útil | 70% CN | ||
Resistência em série equivalente CC (nova condição) | ESRCC | 1296 mΩ | 324 mΩ |
Resistência em série equivalente CC no final da vida útil | 200% ESRCC | ||
Conteúdo energético máximo (energia máxima armazenável) | Emáx | 4.32 kWs | |
Conteúdo de energia utilizável (energia armazenada utilizável, 75% de Emáx) | E | 3.24 kWs | |
Peso | 0.6 kg | ||
Dimensões L × A × P | Ver desenho dimensional | ||
INFORMAÇÃO

Os valores de capacitância nominal e resistência em série de substituição referem-se ao estado novo dos módulos de energia. O processo de envelhecimento reduz a capacitância e aumenta proporcionalmente a resistência em série de substituição.
INFORMAÇÃO