Unidade básica
A unidade armazenadora possui os seguintes dados técnicos:
Geral | ||
|---|---|---|
Imunidade a interferências | Atende à norma EN 61800-3 | |
Emissão de interferências (na conexão com uma unidade do tipo Power and Energy Solutions ou MOVI-DPS®) | Classe de valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | |
Grau de proteção | IP54 | |
Grau de proteção | Grau de proteção II | |
Carga permitida de oscilação e de impacto | conforme EN 61800-5-1 | |
Categoria de sobretensão | III de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Grau de poluição | 2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Condições ambientais climáticas | ||
|---|---|---|
Armazenamento | ϑ L | Classe 3K3 de acordo com EN 60721-3-1 -40 – +70 °C |
Operação | ϑ B | Classe 3K3 de acordo com EN 60721-3-3 -25 – +40 °C Com módulo de ventiladores: -20 – +40 °C (não condensante, sem condensação) |
Altitude de instalação |
| |