Marcações

Marcação

Definição

A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes europeias:

  • Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE
  • Diretriz EMC 2014/30/UE
  • Diretriz de máquinas 2006/42/UE
  • Diretriz 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marcação UKCA declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes britânicasAs aprovações opcionais UKCA (Grã-Bretanha) e NM (Marrocos) são mutuamente exclusivas.:

  • Diretriz de baixa tensão S. I. 2016/1101
  • EMC S. I. 2016/1091
  • Diretiva S. I. 2012/3032 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos

A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL.

cUL é equivalente à aprovação conforme CSA.

O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE.