Marquages

Marquage

Définition

Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.

  • Directive basse tension 2014/35/UE
  • Directive CEM 2014/30/UE
  • Directive machines 2006/42/CE
  • Directive 2011/65/UE servant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques suivantesLes homologations en option UKCA (Grande-Bretagne) et NM (Maroc) s'excluent mutuellement..

  • Directive basse tension S. I. 2016/1101
  • Directive CEM S. I. 2016/1091
  • Directive S. I. 2012/3032 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée.

L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA.

Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE.