Grundgerät
Die Speichereinheit besitzt folgende technische Daten:
Allgemein | ||
|---|---|---|
Störfestigkeit | erfüllt EN 61800-3 | |
Störaussendung (bei Anschluss an ein Gerät der Baureihe Power and Energy Solutions oder MOVI-DPS®) | Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |
Schutzart | IP54 | |
Schutzklasse | Schutzklasse II | |
Zulässige Schwingungs- und Stoßbelastung | gemäß EN 61800-5-1 | |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Verschmutzungsgrad | 2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1) | |
Klimatische Umgebungsbedingungen | ||
|---|---|---|
Lagerung | ϑ L | Klasse 3K3 gemäß EN 60721-3-1 -40 – +70 °C |
Betrieb | ϑ B | Klasse 3K3 gemäß EN 60721-3-3 -25 – +40 °C Mit Lüfterbaugruppe: -20 – +40 °C (nicht kondensierend, keine Betauung) |
Aufstellungshöhe |
| |
Weiterführende Informationen