Eigenschaften Energiespeichermodul 100 F

EKM 100 F 60 V

EKM 100 F 30 V

Zellenanzahl

24

Zellenverschaltung

024S01P

012S02P

Nennspannung

UN

DC 60 V

DC 30 V

Maximale Betriebsspannung

Umax

DC 64.8 V

DC 32.4 V

Spitzenstrom (für 1 s)

IPK

DC 60 A

DC 120 A

Kurzschluss-Strom

ISC

DC 225 A

DC 450 A

Nennkapazität (Neuzustand)

CN

4.2 F

16.7 F

Kapazitätstoleranz

−0 %/+20 %

Kapazität am Ende der Brauchbarkeitsdauer

70 % CN

DC-Ersatzserienwiderstand (Neuzustand)

ESRDC

288 mΩ

72 mΩ

DC-Ersatzserienwiderstand am Ende der Brauchbarkeitsdauer

200 % ESRDC

 

Maximaler Energieinhalt

(maximale speicherbare Energie)

Emax

8.64 kWs

Nutzbarer Energieinhalt

(nutzbare gespeicherte Energie, 75 % von Emax)

 

E

6.48 kWs

Masse

0.9 kg

Abmessungen B × H × T

siehe Maßbild

HINWEIS

Die Angaben von Nennkapazität und Ersatzserienwiderstand gelten für den Neuzustand der Energiespeichermodule. Durch den Alterungsprozess verringert sich die Kapazität und der Ersatzserienwiderstand steigt entsprechend an.

HINWEIS

Die Energiespeichermodule einer MOVI‑DPS® Speichereinheit sind immer in Serie geschaltet. Die elektrischen Daten einer MOVI‑DPS® Speichereinheit berechnen sich dementsprechend.