Propriétés du module de stockage d'énergie 100 F

EKM 100 F 60 V

EKM 100 F 30 V

Nombre de cellules

24

Interconnexion cellulaire

024S01P

012S02P

Tension nominale

UN

DC 60 V

DC 30 V

Tension de fonctionnement max.

Umax

DC 64.8 V

DC 32.4 V

Courant crête (durant 1 s)

IPK

DC 60 A

DC 120 A

Courant de court-circuit

ISC

DC 225 A

DC 450 A

Capacité nominale (état neuf)

CN

4.2 F

16.7 F

Tolérance de capacité

−0 %/+20 %

Capacité à la fin de la durée de vie

70 % CN

Résistance de série équivalente DC (état neuf)

ESRDC

288 mΩ

72 mΩ

Résistance de série équivalente DC au bout de la durée de vie

200 % ESRDC

 

Énergie disponible maximale

(énergie stockable maximale)

Emax

8.64 kWs

Énergie disponible utile

(énergie stockée utile, 75 % de Emax)

 

E

6.48 kWs

Masse

0.9 kg

Dimensions l × H × P

Voir cotes

REMARQUE

Les indications de capacité nominale et de résistance de série équivalente s'appliquent aux modules de stockage d'énergie à l'état neuf. En raison du processus de vieillissement, la capacité et la résistance de série équivalente diminuent.

REMARQUE

Les modules de stockage d'énergie d'une unité de stockage MOVI‑DPS® sont toujours branchés en série. Les caractéristiques électriques d'une unité de stockage MOVI‑DPS® se calculent en conséquence.