Propriétés du module de stockage d'énergie 25 F
EKM 25 F 120 V | EKM 25 F 60 V | ||
|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 48 | ||
Interconnexion cellulaire | 048S01P | 024S02P | |
Tension nominale | UN | DC 120 V | DC 60 V |
Tension de fonctionnement max. | Umax | DC 129.6 V | DC 64.8 V |
Courant crête (durant 1 s) | IPK | DC 20 A | DC 40 A |
Courant de court-circuit | ISC | DC 100 A | DC 200 A |
Capacité nominale (état neuf) | CN | 0.52 F | 2.08 F |
Tolérance de capacité | -10 %/+20 % | ||
Capacité à la fin de la durée de vie | 70 % CN | ||
Résistance de série équivalente DC (état neuf) | ESRDC | 1296 mΩ | 324 mΩ |
Résistance de série équivalente DC au bout de la durée de vie | 200 % ESRDC | ||
Énergie disponible maximale (énergie stockable maximale) | Emax | 4.32 kWs | |
Énergie disponible utile (énergie stockée utile, 75 % de Emax) | E | 3.24 kWs | |
Masse | 0.6 kg | ||
Dimensions l × H × P | Voir cotes | ||
REMARQUE

Les indications de capacité nominale et de résistance de série équivalente s'appliquent aux modules de stockage d'énergie à l'état neuf. En raison du processus de vieillissement, la capacité et la résistance de série équivalente diminuent.
REMARQUE