Propiedades del módulo acumulador de energía 25 F

EKM 25 F 120 V

EKM 25 F 60 V

Número de células

48

Conexión de células

048S01P

024S02P

Tensión nominal

UN

120 V CC

60 V CC

Tensión de funcionamiento máxima

Umáx

129.6 V CC

64.8 V CC

Corriente de pico (durante 1 s)

IPK

20 A CC

40 A CC

Corriente de cortocircuito

ISC

100 A CC

200 A CC

Capacitancia nominal (en estado nuevo)

CN

0.52 F

2.08 F

Tolerancia de capacitancia

−10 %/+20 %

Capacitancia al final de la vida útil

70 % CN

Resistencia en serie equivalente de CC (en estado nuevo)

ESRCC

1296 mΩ

324 mΩ

Resistencia en serie equivalente de CC al final de la vida útil

200 % ESRCC

Contenido de energía máximo

(energía almacenable máxima)

Emáx

4.32 kWs

Contenido de energía útil

(energía almacenada útil, 75 % de Emáx)

E

3.24 kWs

Masa

0.6 kg

Dimensiones An x Al x Pr

Véase el plano dimensional

AVISO

Los datos relativos a la capacitancia nominal y la resistencia en serie equivalente son válidos para los módulos acumuladores de energía en estado nuevo. Con el proceso de envejecimiento se reduce la capacitancia, aumentando en consecuencia la resistencia en serie equivalente.

AVISO

Los módulos acumuladores de energía de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® siempre se encuentran conectados en serie. Los datos eléctricos de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® se calculan en función de ello.