Unidad básica

La unidad de acumulación presenta los siguientes datos técnicos:

Información general

Inmunidad a interferencias

Conforme a EN 61800-3

Emisión de interferencias

(con conexión a una unidad de la serie Power and Energy Solutions o MOVI-DPS®)

Clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Grado de protección

IP54

Grado de protección

Grado de protección II

Cargas mecánicas instantáneas y cargas de impacto permitidas

Conforme a EN 61800-5-1

Clase de sobretensión

III según IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Grado de contaminación

2 según IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Condiciones ambientales climáticas

Almacenamiento

ϑ L

Clase 3K3 según EN 60721-3-1

-40 – +70 °C

Funcionamiento

ϑ B

Clase 3K3 según EN 60721-3-3

-25 – +40 °C

Con módulo de ventilador:

-20 – +40 °C

(sin condensación)

Altitud de la instalación

  • Hasta h ≤ 2000 m sin restricciones
  • La utilización en altitudes geográficas superiores a 2000 m sobre el nivel del mar puede conllevar una reducción del rendimiento. Consulte al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.