Propiedades del módulo acumulador de energía 100 F

EKM 100 F 60 V

EKM 100 F 30 V

Número de células

24

Conexión de células

024S01P

012S02P

Tensión nominal

UN

60 V CC

30 V CC

Tensión de funcionamiento máxima

Umáx

64.8 V CC

32.4 V CC

Corriente de pico (durante 1 s)

IPK

60 A CC

120 A CC

Corriente de cortocircuito

ISC

225 A CC

450 A CC

Capacitancia nominal (en estado nuevo)

CN

4.2 F

16.7 F

Tolerancia de capacitancia

−0 %/+20 %

Capacitancia al final de la vida útil

70 % CN

Resistencia en serie equivalente de CC (en estado nuevo)

ESRCC

288 mΩ

72 mΩ

Resistencia en serie equivalente de CC al final de la vida útil

200 % ESRCC

 

Contenido de energía máximo

(energía almacenable máxima)

Emáx

8.64 kWs

Contenido de energía útil

(energía almacenada útil, 75 % de Emáx)

 

E

6.48 kWs

Masa

0.9 kg

Dimensiones An x Al x Pr

Véase el plano dimensional

AVISO

Los datos relativos a la capacitancia nominal y la resistencia en serie equivalente son válidos para los módulos acumuladores de energía en estado nuevo. Con el proceso de envejecimiento se reduce la capacitancia, aumentando en consecuencia la resistencia en serie equivalente.

AVISO

Los módulos acumuladores de energía de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® siempre se encuentran conectados en serie. Los datos eléctricos de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® se calculan en función de ello.