Propiedades del módulo acumulador de energía 350 F

EKM 350 F 60 V

EKM 350 F 30 V

Número de células

24

Conexión de células

024S01P

012S02P

Tensión nominal

UN

60 V CC

30 V CC

Tensión de funcionamiento máxima

Umáx

64.8 V CC

32.4 V CC

Corriente de pico (durante 1 s)

IPK

200 A CC

400 A CC

Corriente de cortocircuito

ISC

840 A CC

1680 A CC

Capacitancia nominal (en estado nuevo)

CN

14.6 F

58.3 F

Tolerancia de capacitancia

−0 %/+20 %

Capacitancia al final de la vida útil

80 % CN

Resistencia en serie equivalente de CC (en estado nuevo)

ESRCC

76.8 mΩ

19.2 mΩ

Resistencia en serie equivalente de CC al final de la vida útil

200 % ESRCC

Contenido de energía máximo

(energía almacenable máxima)

Emáx

30.6 kWs

Contenido de energía útil

(energía almacenada útil, 75 % de Emáx)

E

22.95 kWs

Masa

2.5 kg

Dimensiones An x Al x Pr

Véase el plano dimensional

AVISO

Los datos relativos a la capacitancia nominal y la resistencia en serie equivalente son válidos para los módulos acumuladores de energía en estado nuevo. Con el proceso de envejecimiento se reduce la capacitancia, aumentando en consecuencia la resistencia en serie equivalente.

AVISO

Los módulos acumuladores de energía de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® siempre se encuentran conectados en serie. Los datos eléctricos de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® se calculan en función de ello.