基本单元

蓄能器单元的技术数据如下:

概述

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准

干扰辐射

(与电力与能源解决方案或MOVI-DPS®系列的设备连接时)

极限值级别C2,符合EN 61800-3

防护等级

IP54

防护等级

防护等级II

允许的振荡和冲击负荷

符合EN 61800-5-1标准

过电压类别

III,IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

污染程度

2,IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

温度环境条件

存放

ϑ L

等级3K3,根据DIN EN 60721-3-1标准

-40 – +70 °C

运行

ϑ B

等级3K3,根据EN 60721-3-3标准

-25 – +40 °C

带风扇组件:

-20 – +40 °C

(无冷凝,无水汽凝结)

安装高度

  • 高度 ≤ 2000 m时,不受限制
  • 在海拔2000 m以上的地方使用时性能可能会降低。请联系SEW-EURODRIVE公司客户服务部。
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保能够安全断开设备以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。