25 F储能模块特性
EKM 25 F 120 V | EKM 25 F 60 V | ||
|---|---|---|---|
电池数量 | 48 | ||
电池连接 | 048S01P | 024S02P | |
额定电压 | UN | DC 120 V | DC 60 V |
最大工作电压 | Umax | DC 129.6 V | DC 64.8 V |
峰值电流(持续1 s) | I峰值 | DC 20 A | DC 40 A |
短路电流 | I短路 | DC 100 A | DC 200 A |
额定电容(全新状态) | CN | 0.52 F | 2.08 F |
电容公差 | -10 %/+20 % | ||
使用寿命结束时的电容 | 70 % CN | ||
直流等效串联电阻(全新状态) | ESR直流 | 1296 mΩ | 324 mΩ |
使用寿命结束时的直流等效串联电阻 | 200 % × ESR直流 | ||
最大电能含量 (可储存的最大能量) | Emax | 4.32 kWs | |
可使用的电能含量 (可使用的储存能量,75 % × Emax) | E | 3.24 kWs | |
质量 | 0.6 kg | ||
尺寸宽 × 高 × 深 | 见尺寸图 | ||
提示

额定电容和等效串联电阻的规格与全新状态的储能模块相匹配。老化会造成电容降低及等效串联电阻增加。
提示