Eigenschaften Energiespeichermodul 25 F

EKM 25 F 120 V

EKM 25 F 60 V

Zellenanzahl

48

Zellenverschaltung

048S01P

024S02P

Nennspannung

UN

DC 120 V

DC 60 V

Maximale Betriebsspannung

Umax

DC 129.6 V

DC 64.8 V

Spitzenstrom (für 1 s)

IPK

DC 20 A

DC 40 A

Kurzschluss-Strom

ISC

DC 100 A

DC 200 A

Nennkapazität (Neuzustand)

CN

0.52 F

2.08 F

Kapazitätstoleranz

−10 %/+20 %

Kapazität am Ende der Brauchbarkeitsdauer

70 % CN

DC-Ersatzserienwiderstand (Neuzustand)

ESRDC

1296 mΩ

324 mΩ

DC-Ersatzserienwiderstand am Ende der Brauchbarkeitsdauer

200 % ESRDC

Maximaler Energieinhalt

(maximale speicherbare Energie)

Emax

4.32 kWs

Nutzbarer Energieinhalt

(nutzbare gespeicherte Energie, 75 % von Emax)

E

3.24 kWs

Masse

0.6 kg

Abmessungen B × H × T

siehe Maßbild

HINWEIS

Die Angaben von Nennkapazität und Ersatzserienwiderstand gelten für den Neuzustand der Energiespeichermodule. Durch den Alterungsprozess verringert sich die Kapazität und der Ersatzserienwiderstand steigt entsprechend an.

HINWEIS

Die Energiespeichermodule einer MOVI‑DPS® Speichereinheit sind immer in Serie geschaltet. Die elektrischen Daten einer MOVI‑DPS® Speichereinheit berechnen sich dementsprechend.