Module de stockage d'énergie 100 F
| EKM 100 F 60 V (à une rangée) | EKM 100 F 60 V (à deux rangées) | EKM 100 F 60 V (à trois rangées) | |
|---|---|---|---|---|
Courant permanent (valeur efficace) | IN | 5.0 A | 3.2 A | 2.8 A |
Réduction IN température ambiante | 3 % IN par K entre 40 et 50 °C | |||
| EKM 100 F 30 V (à une rangée) | EKM 100 F 30 V (à deux rangées) | EKM 100 F 30 V (à trois rangées) | |
|---|---|---|---|---|
Courant permanent (valeur efficace) | IN | 10.0 A | 6.4 A | 5.6 A |
Réduction IN température ambiante | 3 % IN par K entre 40 et 50 °C | |||