Energiespeichermodul 100 F

 

EKM 100 F 60 V

(einzeilig)

EKM 100 F 60 V

(zweizeilig)

EKM 100 F 60 V

(dreizeilig)

Dauerstrom

(Effektivwert)

IN

5.0 A

3.2 A

2.8 A

IN-Reduktion Umgebungstemperatur

3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C

 

EKM 100 F 30 V

(einzeilig)

EKM 100 F 30 V

(zweizeilig)

EKM 100 F 30 V

(dreizeilig)

Dauerstrom

(Effektivwert)

IN

10.0 A

6.4 A

5.6 A

IN-Reduktion Umgebungstemperatur

3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C