Energiespeichermodul 350 F

Ohne Lüfterbaugruppe

 

EKM 350 F 60 V

(einzeilig)

EKM 350 F 60 V

(zweizeilig)

EKM 350 F 60 V

(dreizeilig)

Dauerstrom

(Effektivwert)

IN

13 A

11 A

9 A

IN-Reduktion Umgebungstemperatur

3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C

 

EKM 350 F 30 V

(einzeilig)

EKM 350 F 30 V

(zweizeilig)

EKM 350 F 30 V

(dreizeilig)

Dauerstrom

(Effektivwert)

IN

26 A

22 A

18 A

IN-Reduktion Umgebungstemperatur

3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C

Mit Lüfterbaugruppe

 

EKM 350 F 60 V

(einzeilig)

EKM 350 F 60 V

(zweizeilig)

EKM 350 F 60 V

(dreizeilig)

Dauerstrom

(Effektivwert)

IN

20 A

18 A

16 A

IN-Reduktion Umgebungstemperatur

3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C

 

EKM 350 F 30 V

(einzeilig)

EKM 350 F 30 V

(zweizeilig)

EKM 350 F 30 V

(dreizeilig)

Dauerstrom

(Effektivwert)

IN

40 A

36 A

32 A

IN-Reduktion Umgebungstemperatur

3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C