Módulo de energia 350 F
Sem módulo de ventiladores
| Módulo de energia 350 F 60 V (fileira única) | Módulo de energia 350 F 60 V (duas fileiras) | Módulo de energia 350 F 60 V (três fileiras) | |
|---|---|---|---|---|
Corrente contínua (valor efetivo) | IN | 13 A | 11 A | 9 A |
Redução IN conforme temperatura ambiente | 3% IN por K entre 40 – 50 °C | |||
| Módulo de energia 350 F 30 V (fileira única) | Módulo de energia 350 F 30 V (duas fileiras) | Módulo de energia 350 F 30 V (três fileiras) | |
|---|---|---|---|---|
Corrente contínua (valor efetivo) | IN | 26 A | 22 A | 18 A |
Redução IN conforme temperatura ambiente | 3% IN por K entre 40 – 50 °C | |||
Com módulo de ventiladores
| Módulo de energia 350 F 60 V (fileira única) | Módulo de energia 350 F 60 V (duas fileiras) | Módulo de energia 350 F 60 V (três fileiras) | |
|---|---|---|---|---|
Corrente contínua (valor efetivo) | IN | 20 A | 18 A | 16 A |
Redução IN conforme temperatura ambiente | 3% IN por K entre 40 – 50 °C | |||
| Módulo de energia 350 F 30 V (fileira única) | Módulo de energia 350 F 30 V (duas fileiras) | Módulo de energia 350 F 30 V (três fileiras) | |
|---|---|---|---|---|
Corrente contínua (valor efetivo) | IN | 40 A | 36 A | 32 A |
Redução IN conforme temperatura ambiente | 3% IN por K entre 40 – 50 °C | |||